703 Einhebe-/Aushebegriff
- Übersetzungsverhältnis 4,5:1 (2,6:1 für Ausführung mit kurzem Griff)
- Hilft beim Ein- und Aushebeln
- Konzipiert für Anwendungen mit konduktionsgekühlten Einschüben
- Hergestellt aus Aluminium
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Zum Einsetzen und Ausziehen konduktionsgekühlter Montagemodule, die mit 1101,2, VITA 30.1, VITA 46.0 und VITA 48.2kompatibel sind.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.