Doppelprüfbuchse, Ø 2 mm, lange Bauform für Montageebene 2
- Doppelprüfbuchsen für Frontelementesystem (FES)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Steckdose
- Typ: Lang, Montageebene 2
- Durchmesser: 2 mm
- Wechselspannung: 30 V
- Max. Stromstärke: 1 A
- Prüfspannung @ 50 Hz: 1 kV
- Umgebungstemperatur: -25 bis + 70 C°
- Löttemperatur: 260°C
- Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
- Anzahl pro Packung: 10
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
Doppelprüfbuchsen für Montageebene 1 und 2, kurze und lange Bauform.
Die Löttemperatur sollte nur für maximal 5 Sekunden angelegt werden. Der Kunststoffkörper sollte beim Wellenlöten vor der Lötwelle geschützt werden.
Maße der Anschlusspins: 0,3 × 0,6 mm.
Erforderliche Frontplattenbohrung: Ø 4 mm
Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Doppel LED Test Sockel, 2 mm, selektiv vergoldet, PTB (Crastin)-Isolation, Kontakt(e) aus Kupferlegierung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .