Steckverbinder, EN 60603, DIN 41612, Bauform D, Federleiste, 32 Kontakte, Wire Wrap-Stifte 20 mm
- Anforderungsstufe 2 nach EN 60603-2, (DIN 41642)
- Codierung separat bestellen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Steckverbinder
- Typ: Federleiste
- Passend zu: Front-Platten
- Anzahl Kontakte: 32
- Kontaktoberfläche: Hartvergoldet
- Anschlussraster 5,08 mm
- Kriechstrecken Kontakt-Kontakt [mm]: 3 mm
- Luftstrecke Kontakt-Kontakt [mm]: 1,6 mm
- Max. Strom bei 20 °C: 6 A
- Max. Widerstand: 20 mΩ
- Max. Steck- und Ziehkräfte [N]: 40 N
- Prüfspannung Ueff Kontakt-Kontakt [kV]: 1,55 kV
- Prüfspannung Ueff Kontakt-Masse [kV]: 1,55 kV
- Reihenzuordnung: A; C
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
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform D. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).
ZERTIFIZIERUNGEN
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .