Heizung mit Heizlüfter,
400 W
- Montage mit Cliphalterung oder Verschraubung
- Kompaktes Heizelement mit Lüfter, kleine, kompakte Bauform mit hoher Heizleistung
- Leise
- Dynamisches Aufheizen und Temperaturbegrenzung durch PTC-Technologie
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Heizgerät
- Leistung: 400 W
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
Kompakte Heizung mit Lüfter.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Heizelement, Spannung 230 VAC, Kaltleiter (PTC), selbstregelnd | 1 | |
2 | Heizkörpergehäuse, Kunststoff UL94 V-0; Befestigungsart: Clip für 35-mm-DIN-Schiene EN 60715 | 1 | |
3 | Axiallüfter, Luftstrom von unten nach oben | 1 | |
4 | Anschluss: 2-polige Klemme, 2,5 mm², Drehmoment 0,8 Nm max. | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .