Luftaus-/-eintrittsfilter FLA 500/600
- Werkzeuglose Clip-Montage (zusätzlich anschraubbar)
- Schutzart IP 54, mit Faltenfilter IP 55, NEMA-Typ 12
- Lässt sich einfach von Push- auf Pull-Betrieb umbauen
- Luftvolumenstrom 61 m³/h, 110 m³/h, 156 m³/h oder 480 m³/h
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Filter
- Typ: Luftaus-/-eintrittsfilter
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
Luftaustritts-/Eintrittsfilter für EFA-Serie, IP 54.
Montage für Wandstärke von 1 mm bis 3 mm; Ausbrüche, Toleranzen und Abmessungen siehe Montage- und Betriebsanleitung.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontgitter und Gehäuse, Kunststoff, ABS, RAL 7035, selbstlöschend, UL 94 V‐-0 | 1 | |
2 | Filter, Filterklasse G3 (EN779) | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .