Thermostat mit integriertem Temperaturfühler für Heizung
- Zum Schalten von Lüftern oder Heizelementen
- 2 Versionen, zum Heizen oder zum Kühlen
- Individuelle Anpassung durch drei separate Komponenten: Thermostat (zum Kühlen oder Heizen), Montagematerial, Anschlusskabel (IEC-Steckverbinder oder Aderendhülsen)
- Einstellbereich -20 °C ... +80 °C
- Thermobimetall (Sprungkontakt)
- Lebensdauer > 100000 Zyklen
- Schalttemperaturdifferenz 7 K (±4 K Toleranz)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Thermostat
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
Thermostat mit integriertem Sensor.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Thermostat, Höhe 33 mm, Höhe 60 mm, Tiefe 43 mm; Cliphalterung für 35 mm-DIN-Schiene EN 50022, Schaltspannung 120 ... 250 VAC | 1 | |
2 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .