Thermostat mit Digitalanzeige, 115 VAC
- Einstellbereich von -50 °C bis +100 °C (Schaltdifferenz 0 °C bis 10 °C)
- 3-stellige, rote Segmentanzeige
- Programmierbar (gegen unautorisierte Bedienung gesichert)
- Anzeige umschaltbar von °C auf °F
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Thermostat
- Wechselspannung: 115 V
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
Thermostat mit Digitalanzeige für 230 und 115 V Anwendungen, Anzeige in °C oder °F
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Thermostat mit Digitalanzeige, 35 x 76 x 59 mm, 115 VAC; Anschraubbare Anschlüsse, 2,5 mm²; Befestigung mit Klemmbügel; Ausbruch 28,8 × 70,5 mm | 1 | |
1a | Einstellbereich - 50 ... + 100 °C; Schaltdifferenz 0 ... 10 K wählbar; Kontaktlast ohmsche Last/induktive Last 8 / 3 A; Kontakte Relais, Wechsler, einzelner Stift | 1 | |
1b | Leistungsaufnahme ca. 3,5 W; Datensicherung bei Stromausfall - Nichtflüchtiger Speicher; Kontakte Relais, Wechsler, einzelner Stift | 1 | |
1c | PTC-Widerstand des Fühlers, -55 °C bis +120 °C, Kabellänge 3 m | 1 | |
2 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .