Heizung 475 W mit Thermostat und Lüfter
- Thermostat von 0-60 °C
- Montage mit Cliphalterung
- 3-polige Anschlussklemme, getrennter Heizungs-/Lüfteranschluss
- Heizelement mit Lüfter und Thermostat
- Temperaturbegrenzung über Kaltleiter (PTC)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Heizgerät
- Leistung: 475 W
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
Heizgerät mit Thermostat und Lüfter.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Kunststoffgehäuse, Polycarbonat (RAL 9002, grau-weiß), Clip für 35 mm-DIN-Schiene EN 50022 | 1 | |
2 | Heizelement, 230 VAC, Widerstand (PTC) selbstregelnd | 1 | |
3 | Thermostat | 1 | |
4 | Lüfter 230 VAC | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .