Temperaturfühler für SHX 30
- Externer Temperaturfühler für SHX 30
- Ermöglicht die Temperaturregelung auf Basis eines externen Sensors
- Direkter Anschluss an den SHX 30
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Fühler
- Typ: Temperaturfühler
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
Dieser verdrahtete Temperaturfühler kann an die rückseitige Schnittstellenplatte des SHX 30 an einer dafür vorgesehenen Stelle angeschlossen und an einer beliebigen Stelle im Gang platziert werden. Dies ermöglicht die Option, die Kühlerleistung entsprechend der vom externen Fühler erfassten Temperatur zu regeln.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Fühler, Kabellänge 2 m, zum direkten Anschluss an SHX 30 | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .