Lüfterdrehzahlregler, EMV-konform, mit IEC-Stecker
- Der externe Fühler kann frei an gewünschtem Messpunkt befestigt werden
- Open-Collector-Ausgang (parametrierbar), Alarmausgang (aktiv/passiv), DC-Lüfter (PWM-Ausgang), Fernanzeige (über optionale Digitalanzeige mit Frontplatte)
- Zur Montage auf der beiliegenden Tragschiene
- Passend für alle AC-Lüfter und Lüftereinheiten (bis 300 W) mit IEC 60320 C13 Stecker (Plug & Play)
- Einfache Einstellung der Einschalttemperatur (mit Drehknopf und Digitalanzeige)
- Stromeingangskabel/Netzkabel können je nach Projektanforderung ausgewählt werden: SCHUKO-UTE / IEC / BS
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Fan Control Module
- Passend zu: Varistar CP
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
Passend für alle AC-Lüfter und Lüftereinheiten (bis 300 W) mit IEC 60320 C13 Stecker (Plug & Play).
Stromeingangskabel/Netzkabel bitte separat bestellen.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Drehzahlregler; Spannungseingang/‐ausgang 115...240 VAC | 1 | |
2 | Temperatursensor, Kabellänge 1,5 m | 1 | |
3 | Lüfterkabel, 2 m, mit IEC-C13-Buchse | 1 | |
4 | Adapterkabel für Netz-/Stromeingangsanschluss mit EMI-Filter, 0,5 m, mit IEC-C13-Steckbuchse | 1 | |
5 | Hutschiene, St, verzinkt (50022) | 1 | |
6 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .