Doppelte Kabelöse, Ø 5mm Rundstahl,
30 B x 44 H x 115 T
- Kabelösen sind einfach in die 19"-Frontplatte für Kabelösen einzubauen. Die Kabelösen in Frontplatte einsetzen und um 45° drehen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Kabelöse
- Material: Stahl|Polyamid
- Breite (mm): 30 mm
- Tiefe: 120,3 mm
- Länge: 115 mm
- Oberfläche: Verzinkt
- Höhe: 44 mm
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
Kabelösen sind einfach in die 19"-Frontplatte für Kabelösen einzubauen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Kabelöse, Rundstahl 5 mm, Höhe 44 mm, Tiefe T = 115 mm, | 5 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .