Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"19"" Cable Ducting With Brush Strip, Silver"

  • Einbauhöhe 1 HE
  • Kein Durchfädeln erforderlich
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Bürstenleiste
  • Material: Aluminium
  • Höhe: 1 HE
  • Höhe: 43,6 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

19 Montagesatz M6
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 50 pieces"
Artikelnummer: 21101-809
19 Montagesatz M6
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 100 pieces"
Artikelnummer: 21101-810

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Bürstenleiste, durch die isolierte elektrische Leiter geführt werden, typischerweise Leiter die große Ströme führen.

19''- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Al-Profil, silber, mit Bürstenleiste (Kunststoff, schwarz), verpresst 2

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink