"19"" Power Distributor, 3-Phase, 3 x 63 A"
- 3-phasiger Stromverteiler zum Anschluss von 1-phasigen Verbrauchern oder Steckdosenleisten
- Eingang 3-phasig 400 VAC
- Ausgang mit IEC 60320-C19‐Buchsen
- Überstromschutz für jeden Ausgang
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Stromverteilungseinheit
- Höhe: 131 mm
- Tiefe: 250 mm
- Länge: 484 mm
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
19-Zoll-Verteilerkasten mit 3-Phaseneingang und Leitungsschutzschaltern. Die Einheit stellt IEC-C19-Ausgänge für Geräte oder einphasige PDUs zur Verfügung.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19-Zoll-Stromverteiler, 3 HE, St, 1,5 mm, RAL 7021, mit M 32 Kabelverschraubung, Kunststoff, weiß | 1 | |
2 | IEC 60320-C19 Buchse, mit Kabelsicherungsbügel, 230 VAC in 63 A/Phase Ausführung | 9 | |
3 | Überstromschutzschalter, 16 A | 9 | |
4 | Griff, Al, schwarz, inkl. Befestigungsmaterial (lose beigelegt) | 2 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .