Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", weiß
- Eingang mit Wieland® GST 18-Stecker
- Einbauhöhe 1 HE
- Gemäß IEC 60320
- Horizontale oder vertikale Montage
- Ausgang mit IEC 60320 C13-Buchsen
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Steckdosentyp: IEC C13
- Farbe: Grau
- Switched Outlets: Nein
- Länge: 438,5 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Tiefe: 44 mm
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
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden. Der Wieland-Anschluss ermöglicht die einfache Kombination mit verschiedenen Netzkabeln.
Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 1 HE, eloxiert, Länge 438,5 mm, Tiefe 44 mm, Höhe 44,45; für Buchseneinsätze | 1 | |
2 | Buchseneinsätze (35° gedreht, PA) | 12 | |
3 | Endstück, PA, RAL 7035, mit Nieten | 2 | |
4 | Wieland® GST 18 Stecker | 1 | |
5 | Befestigungswinkel, PA, RAL 7035 | 2 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .