Anschlusskabel für Wieland®
Steckdosenleisten, GST18, 1 m,
BS-Stecker
- Verschiedene Verbindungsstecker
- Ermöglicht den einfachen Anschluss an die Stromversorgung (z. B. für Buchsenleisten).
- Verschiedene Kabellängen erhältlich.
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Kabel
- Länge: 1000 mm
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
Ermöglicht den einfachen Anschluss an die Stromversorgung (z. B. für Buchsenleisten).
Weitere Eingänge, Ausgänge und Kabellängen auf Anfrage.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Anschlussleitung, 1,5 mm2, schwarz, Eingang, Ein‐/ Ausgänge und Kabellängen siehe Bestellinformationen | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .