Steckdosenleiste, SCHUKO/UTE, mit Multimeter-Anzeige, 6 x SCHUKO/UTE Steckdoseneinsätze
- Integrierte Messung (Strom, Spannung, Phasenwinkel, Frequenz, Energie und Wirkleistung).Anzeige erfolgt über eingebautes Display
- Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen
- Einbauhöhe 1 HE
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
- Horizontale und vertikale Montage möglich
- Messfunktionen: Spannung, Strom, Leistung, Frequenz, cos phi
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Steckdosentyp: SCHUKO
- Anzahl Buchsen: 6
- Farbe: Grau
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Länge: 438,5 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Tiefe: 44 mm
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
PDU mit lokalem Stromzähler. Die relevanten Leistungsdaten erscheinen auf einer integrierten Anzeige.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 1 HE, eloxiert, für Buchseneinsätze und Anzeige | 1 | |
2 | Steckdose SCHUKO/UTE-Steckereinsätze, PA | 6 | |
3 | Endstück, PA, RAL 7035 | 2 | |
4 | Anschlussleitung, schwarz, 2 m, 05VV -F 3G 1,5 mm2, mit SCHUKO/UTE Steckverbinder., PVC, vergossen | 1 | |
5 | Befestigungswinkel, PA, RAL 7035 | 2 | |
7 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .