Steckdosenleiste, IEC C13 ohne Stecker, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, 16 x IEC C13
- 230 V, 10 A
- Horizontale und vertikale Montage möglich
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
- Steckdosenleisten mit IEC 60320-C13-Buchsen
- Anschlussleitung 2 m, offenes Ende mit Aderendhülsen
- Gemäß IEC 60320
- Einbauhöhe 1 HE
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Steckdosentyp: IEC C13
- Farbe: Grau
- Switched Outlets: Nein
- Länge: 608,5 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Tiefe: 44 mm
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
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit IEC-C13-Ausgängen integriert werden.
Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 1 HE, eloxiert, für Buchseneinsätze und Funktionselemente | 1 | |
2 | Steckdoseneinsätze, IEC 60320 C13, PA | 16 | |
3 | Endstück, PA, RAL 7035 | 2 | |
4 | Anschlussleitung, 2 m, schwarz, offenes Ende mit Aderendhülsen, H05VV-F 3G 1,5 mm² | 1 | |
5 | Befestigungswinkel, PA, RAL 7035, (nur auf 19-Zoll-Ausführungen) | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .