Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 16 A, IEC 60309 Stecker, 18 x IEC C13 / 6 x IEC C19
- Steckdosenleisten mit IEC-Buchsen gemäß IEC 60320
- Montage vertikal
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
- Anschlussleitung 2 m
- Einbauhöhe 1 HE
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
- Anzahl Buchsen: 24
- Farbe: Grau; Schwarz; Rot
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Länge: 947,5 mm
- Wechselspannung: 400 V
- Tiefe: 44 mm
- Höhe: 44 mm
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
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuses kann die PDU leicht in ein Schrank mit IEC C13 und C19 Ausgängen mit 3 Phasen-Eingang integriert werden.
Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 1 HE, eloxiert, für Steckereinsätze | 1 | |
2 | C13 Steckereinsätze, IEC 60320 (PA, RAL 7035) | 18 | |
2a | Buchseneinsätze C19, IEC 60320 (PA, RAL 7035) | 6 | |
3 | Endstück, PA, RAL 7035, abnehmbar | 2 | |
4 | Anschlusskabel, 2 m, mit IEC60309 Stecker, 16 A | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .