Steckdosenleiste, SCHUKO,
6 Steckdoseneinsätzen, 19 Zoll, mit Fehlerstromschutzschalter
- 230 V, 16 A
- Horizontale oder vertikale Montage
- Anschlusskabel 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker
- Konform zu DIN 57620, VDE 0620
- Einbauhöhe 1 HE
- Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Steckdosentyp: SCHUKO
- Farbe: Grau
- Switched Outlets: Nein
- Länge: 438,5 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Funktion: Fehlerstromschutz
- Tiefe: 88 mm
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
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem Aluminiumgehäuse von 1 HE x 1 HE kann die PDU leicht in einen Schrank mit Schuko-Steckdosen integriert werden.
Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 1 HE, eloxiert, für Buchseneinsätze und Fehlstromschutz (FI) | 1 | |
2 | SCHUKO Buchseneinsätze (35° gedreht, PA, RAL 7035), sowie Fehlerstromschutz FI, 250 V / 16 A / 30 mA | 6 | |
3 | Endstück, PA, RAL 7035, abnehmbar | 2 | |
4 | Anschlussleitung, schwarz, 2 m, 05VV ‐F 3G1,5 mm², mit SCHUKO/UTE Steckverbinder/Stecker, PVC, vergossen | 1 | |
5 | Befestigungswinkel, PA, RAL 7035 | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .