Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"Socket Strip, SCHUKO, 7 Sockets, 19"", With Mains Suppression Filter"

  • 230 V, 16 A
  • Horizontale oder vertikale Montage
  • Anschlusskabel 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker
  • Konform zu DIN 57620, VDE 0620
  • Einbauhöhe 1 HE
  • Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen
  • Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
Mehr

Artikelnummer:

60110-214
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 60110-214 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Buchsen: 7
  • Farbe: Grau
  • Geschaltete Ausgänge: Nein
  • Länge: 438,5 mm
  • Wechselspannung: 230 V
  • Funktion: Netzentstörfilter
  • Tiefe: 44 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Montageplatte
Befestigungswinkel für Steckdosenleiste (PDU), zur vertikalen Montage
Artikelnummer: 20110-068
19 Montagesatz M6
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 50 pieces"
Artikelnummer: 21101-809
19 Montagesatz M6
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 100 pieces"
Artikelnummer: 21101-810
19 Montagesatz M6
"19"" Assembly Kit, Screw M6, Washer M6, Nut M6; 4 Pieces"
Artikelnummer: 21190-095
19 Montagesatz M6
"19"" Assembly Kit, Screw M6, Washer M6, Nut M6; 32 Pieces"
Artikelnummer: 21190-435
Montageplatte für PDU
PDU Befestigungswinkel zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander
Artikelnummer: 23130-010

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem Aluminiumgehäuse von 1 HE x 1 HE kann die PDU leicht in einen Schrank mit Schuko-Steckdosen integriert werden.

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • EAC
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 1 HE, eloxiert, für Steckereinsätze 1
2 SCHUKO Steckereinsätze (35° gedreht, PA, 7035, mit Netzentstörfilter, Nennstrom 16 A, 19″ 7
3 Endstück, PA, RAL 7035, abnehmbar 2
4 Anschlussleitung, schwarz, 2 m, 05VV-F 3G1,5mm², mit SCHUKO/UTE-Stecker, PVC, vergossen 1
5 Befestigungswinkel, PA, RAL 7035 2

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink