44-5 Wedge-Lok
- Profil 9,53 mm (0,375 Zoll) x 9,53 mm (0,375 Zoll)
- DSCC CID 59789
- Flexible Montageoptionen
- Gewicht 2,79 g/cm (0,250 oz./″)
- Max. Erweiterung 11,90 mm (0,470 Zoll)
- 5 Segment/ Keile, Konstruktion ohne Schaft
- Länge 127,0 mm (5,0″) bis 304,8 mm (12,0″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen gelb chromatiert, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft bei der 5 Zoll Version, (schwarz eloxiert) = 801 lbs
- Option mit Drehmomentbegrenzung erhältlich; ideal für Wartungsarbeiten im Feld (Bereich Luft- und Raumfahrt)
- Schraubverriegelung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Die Serie 44-5 zeichnet sich durch ein größeres Profil aus, mit einer hohe Wärmeleitfähigkeit und eignet sich insbesondere zur Aufnahme schwererer Leiterplatten oder CCAs
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.
Zeitpunkt und Verfügbarkeit von Produkten, die Beryllium-Kupfer-Material enthalten, unterliegen der Materialverfügbarkeit und haben Vorlaufzeiten von bis zu 18 Wochen.