Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Abdeckplatte ohne Perforation, für Kassetten, 14 TE, 167 mm

  • Deckblech wird oben und unten zwischen den Seitenwänden eingeschoben
  • Leiterplatte nur an Slot 1 möglich
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: geschraubt
  • Passend zu: Kassetten
  • Höhe: 1 mm
  • Breite: 14 TE
  • Breite (mm): 45,72 mm
  • Tiefe: 167 mm
  • Länge: 160 mm
  • Material: Stahl
  • Anzahl pro Packung: 10
  • Oberfläche: Verzinkt

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Rückwandhalter
Rückwandhalter für Kassetten, 5 Paar
Artikelnummer: 24812-401

Empfohlene Produkte

Abdeckplatte
Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation, 14 TE, 167 mm
Artikelnummer: 34812-964
Abdeckplatte
Abdeckplatte für Kassetten mit Perforation für Führungsschienen, 14 TE,167 mm
Artikelnummer: 34812-914
Solid Top Cover.png
Abdeckplatte ohne Perforation, für Kassetten, 14 TE, 227 mm
Artikelnummer: 34813-414

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Abdeckplatte für Kassetten, Schnittkanten blank.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Deckblech, St, 1,0 mm, verzinkt 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink