Codierungsblock für Führungsschiene Typ Zubehör, oben, rot
- Der Codierblock wird in der Modulschiene eingerastet und vor einer Führungsschiene für Zubehör oder der Führungsschiene für schwere Leiterplatten platziert. In diesen Codierblock können die Codierkeile eingesetzt werden.
- Codierung ist nur in Verbindung mit IEEE-Griffen möglich
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Codierung/Kodieranzeige
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Codierblock
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Material: Polyäthylen-Terephthalat
- Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
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
Der Codierblock wird in der Modulschiene eingerastet und vor einer Führungsschiene für Zubehör oder der Führungsschiene für schwere Leiterplatten platziert. In diesem Codierblock kann der Codierbolzen verwendet werden.
Mindestabstand der Führungsschienen 4 TE.
Kann nur zusammen mit Führungsschienen für Zubehör/ Führungsschienen für schwere Leiterplatten verwendet werden.
Die Lieferung erfolgt ausschließlich in der Lieferlosgröße.
IEL/IET-Griffe bitte separat bestellen.
Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Keying/Codierungsblock PBT, UL 94 V-0 | 1 |
RESSOURCEN
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .