Frontplatte, volle Breite, slotted (geschlitzt), ungeschirmt für RatiopacPRO 4 HE, AIR 5 HE, 42 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
- Wird zwischen Seitenwand und Formteilen wie Blende, 19''-Befestigungswinkel oder Griff gesteckt
- Frontplatten können auch als Rückwände eingesetzt werden
- Befestigung ohne Schrauben (spezielle Modulschienen decken die Kanten der Frontplatte ab und fixieren sie)
- Geschirmt (Rückseite leitfähig); zur leitenden Verbindung mit dem Gehäuse bitte EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei) separat bestellen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Zubehör-Typ: Frontplatte
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: leitfähig
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 4 HE
- Höhe: 172,9 mm
- Breite: 42 TE
- Breite (mm): 213,2 mm
- Tiefe: 2,5 mm
- Anzahl pro Packung: 1
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
Ungeschirmte, gesteckte Gesamtfrontplatte für RatiopacPRO/-AIR.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .