Einsteckbare Frontplatten-Einheit mit HE-Profil für statischen trapezförmigen Griff, 6 HE, 8 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
- Aluminium-Profil, farblos chromatiert, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig, Zentrierpin eingepresst, Stahl, rostfrei
- Frontplatte, U-Profil, schirmbar
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Steckbaugruppen (PIU)
- Zubehör-Typ: Frontplatte
- Griff-Typ: Trapezförmig, starr; Aluminiumprofil
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- EMV-Dichtung: Textil
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: leitfähig
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 6 HE
- Höhe: 261,8 mm
- Breite: 8 TE
- Breite (mm): 40,3 mm
- Tiefe: 2,5 mm
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 5
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
U-Profil Frontplatte. Ermöglicht die Montage eines statischen Trapezgriffs aus Kunststoff oder Alu-Profil. Die Frontplatte kann mit einer Textildichtung geschirmt werden.
EMV-Profildichtung bitte separat bestellen.
Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | U-Frontprofil für Griff in Trapezform, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig | 1 | |
2 | Zentrierpin, eingepresst, Stahl, rostfrei | 1 |
RESSOURCEN
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .