Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Einsteckbare Frontplatten-Einheit mit HE-Profil für IEL, IET, Typ 2 Griff, 6 HE, 6 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • Frontplatte, 6 HE
  • Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
  • U-Profil, schirmbar mit EMV-Textildichtung
  • Für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff
  • Beim Herstellungsprozess entstehen verschiedene Oberflächenstrukturen zwischen 4 bis 12 TE und 14 bis 16 TE
  • Für frontseitige Montage, Leiterplattenbefestigung mit 0,1'' Versatz (Offset)
  • Für Rear I/O Montage
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Zubehör-Typ: Frontplatte
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Anschraubbare Vorderseite; anschraubbarer Rear IO
  • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
  • EMV-Dichtung: Textil
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
  • Behandelte Schnittkanten: Nein
  • Höhe: 6 HE
  • Höhe: 261,8 mm
  • Breite: 6 TE
  • Breite (mm): 30,1 mm
  • Tiefe: 2,5 mm
  • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
  • Anzahl pro Packung: 5

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

20817-612.tif image
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel schwarz, Knopf grau, unten; 10 Stück
Artikelnummer: 20817-612
Ein-/Aushebegriff
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel schwarz, Knopf grau, oben; 10 Stück
Artikelnummer: 20817-614
20817-652.tif image
Ein-/Aushebegriff, Typ IET, Hebel schwarz, Knopf grau, unten; 10 Stück
Artikelnummer: 20817-652
Griffstück
Ein-/Aushebegriff, Typ IET, Hebel schwarz, Knopf grau, oben; 10 Stück
Artikelnummer: 20817-654
20817-612.tif image
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel schwarz, Knopf grau, unten; 10 Stück
Artikelnummer: 20817-682
Ein-/Aushebegriff
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel schwarz, Knopf grau, oben; 10 Stück
Artikelnummer: 20817-684
20817-652.tif image
Ein-/Aushebegriff, Typ IET, Hebel schwarz, Knopf grau, unten; 10 Stück
Artikelnummer: 20817-706
Ein‐/Aushebegriff, Typ IET, 0,1“ Versatz
Ein-/Aushebegriff, Typ IET, Hebel schwarz, Knopf grau, oben; 10 Stück
Artikelnummer: 20817-708
20817-858.tif image
Aushebegriff in Trapezform, Typ 2, RAL 7035, mit ZentrierPIN
Artikelnummer: 20817-833
Rückwand
Frontplatte, EMV-Textildichtung, -40 … +70 °C, 6 HE; 10 Stück
Artikelnummer: 21101-855
EMV-Schirmung
Frontplatte, EMV-Textildichtung, -40 … +85 °C, 6 HE; 10 Stück
Artikelnummer: 21102-855
19"‐Haltewinkel mit EMV‐Dichtung aus Edelstahl für U-FPL
EMV-Abschirmung für Frontplatte, Edelstahl, für U-förmige Frontplatten, 6 HE, 10 Stck
Artikelnummer: 21102-107

Empfohlene Produkte

20817-620.tif image
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel grau, Knopf schwarz, unten, 10 Stück
Artikelnummer: 20817-620
Ein-/Aushebegriff
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel grau, Knopf schwarz, oben, 10 Stück
Artikelnummer: 20817-622
20817-660.tif image
Ein-/Aushebegriff, Typ IET, Hebel grau, Knopf schwarz, unten, 10 Stück
Artikelnummer: 20817-660
Griffstück
Ein-/Aushebegriff, Typ IET, Hebel grau, Knopf schwarz, oben, 10 Stück
Artikelnummer: 20817-662
20817-856.tif image
Aushebegriff in Trapezform, Typ 2, RAL 9005, mit ZentrierPIN
Artikelnummer: 20817-831
20817-620.tif image
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel grau, Knopf schwarz, unten, 10 Stück
Artikelnummer: 20817-690
Ein-/Aushebegriff
Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel grau, Knopf schwarz, oben, 10 Stück
Artikelnummer: 20817-692
20817-660.tif image
Ein-/Aushebegriff, Typ IET, Hebel grau, Knopf schwarz, unten, 10 Stück
Artikelnummer: 20817-714
Ein‐/Aushebegriff, Typ IET, 0,1“ Versatz
Ein-/Aushebegriff, Typ IET, Hebel grau, Knopf schwarz, oben, 10 Stück
Artikelnummer: 20817-716

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer Textildichtung abgeschirmt werden. Dies kann mit den IEL- und IET-Griffen oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden.

EMV-Profildichtung bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 U-Profil, AI,, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Seite und Rückseite leitfähig 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink