Frontplatte, ungeschirmt, 3 HE, 2 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
- Teilfrontplatte, Al, 2,5 mm
- AI,, Frontseite eloxiert, leitfähig
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Frontplatten ohne Griff
- Zubehör-Typ: Frontplatte
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Nein
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: leitfähig
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 3 HE
- Höhe: 128,4 mm
- Breite (mm): 9,8 mm
- Tiefe: 2,5 mm
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
- Anzahl pro Packung: 5
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
Frontplatte, ungeschirmt, vorne eloxiert, hinten leitfähig.
Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .