"Comptec Slide Rail for 19"" Case, 400 mm"
- Gleitschienen eignen sich als Auflage für 19"-Baugruppenträger und 19"-Einschübe.
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: für Gleitschienenmontage
- Produktfamilie: Comptec
- Passend zu: Gehäuse
- Tiefe: 400 mm
- Anzahl pro Packung: 1
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
Die Gleitschienen sind aus Aluminiumprofil und eignen sich als Auflage für 19-Zoll Baugruppenträger und 19-Zoll Einschübe.
Pro Baugruppenträger oder 19-Zoll Einschub werden 2 Gleitschienen benötigt.
Gleitschiene kann nicht für geschirmte 19-Zoll Baugruppenträger verwendet werden; spezielle Gleitschienen sind auf Anfrage erhältlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Gleitschiene, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 2 mm, eloxiert, Schnittkanten blank, statische Tragfähigkeit 10 kg | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .