Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

"19"" Front Panel for Thermostat With Digital Display, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021"

  • 19"-Frontplatten, 1 HE, mit Ausbruch zum Einbau des Thermostats mit Digitalanzeige
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: 19"-Frontplatten
  • Zubehör-Typ: Frontplatte
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
  • EMV-Schirmung: Nein
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Bemalt
  • Oberfläche - Rückseite: Bemalt
  • Farbecode: RAL 7021
  • Höhe: 1 HE
  • Höhe: 43 mm
  • Breite: 95 TE
  • Breite (mm): 483 mm
  • Tiefe: 3 mm
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Empfohlene Produkte

Thermostat
Thermostat mit Digitalanzeige, 230 VAC
Artikelnummer: 60715-132
Thermostat
Thermostat mit Digitalanzeige, 115 VAC
Artikelnummer: 60715-133

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

19 Zoll Frontplatte, 1 HE, mit Ausbruch zum Einbau des Thermostats mit Digitalanzeige

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 19-Zoll-Frontplatte 1 HE, Al, 3 mm, RAL 7021 mit Ausbruch für Thermostat 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink