Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Frontplatte, flach, nachrüstbare Abschirmung, D-Sub-Ausbruch, 3 HE, 4 TE, 1 x 15 Pin, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig

  • für EMV‐Dichtung (Stahl, rostfrei)
  • Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, leitfähig
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten ohne Griff
  • Zubehör-Typ: Frontplatte
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
  • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
  • EMV-Dichtung: Edelstahl
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
  • Behandelte Schnittkanten: Nein
  • Höhe: 3 HE
  • Höhe: 128,4 mm
  • Breite: 4 TE
  • Breite (mm): 19,98 mm
  • Tiefe: 2,5 mm
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
  • Anzahl pro Packung: 5

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Nippel
Nippel für M2.5, Kunststoff, grau; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-464
21100-591.146.tif image
Nippel für M2.5, Kunststoff, schwarz; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-591
Nippel
Nippel für M2.5, Messing-vernickelt; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-660
Nippel
Nippel für M2.5, Edelstahl; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-662
21100-885 886
Nippel für M2.5, Messing, schwarz; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-886
Halsschraube
Halsschraube, Kreuzaussparung/Schlitz, M2,5 x 12,3 mm, Stahl, vernickelt; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-101
Halsschraube M2.5x12.3, schwarz
Halsschraube, Kreuzschlitz-/Schlitzkopf, M2,5 x 12,3 mm, Stahl, schwarz; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-102
21101-749 rendered.tif
Halsschraube, gerändelter Kopf kurz, M2.5 x 12,3 mm, Messing vernickelt; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-749
Halsschraube M2.5x12.3, Stahl, Torx 8
Halsschraube, Torx M2.5 x 12,3 mm, Stahl vernickelt; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-782
Halsschraube M2.5x12.3
Halsschraube, Torx M2.5 x 12,3 mm, Stahl schwarz; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-783
Schnellverschluss
Schnellverschluss, Schlitzkopf, grau; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-847
Schnellverschluss
Schnellverschluss mit Schlitzkopf, schwarz; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-848
21101849.tif image
Schnellverschluss mit Rändel- und Schlitzkopf, grau; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-849
Schnellverschluss
Schnellverschluss mit Rändel- und Schlitzkopf, schwarz; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-850
21101-909 rendered.tif
Halsschraube, gerändelter Kopf, lange Ausführung, M2.5 x 12,3 mm, Messing vernickelt; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-909
Edelstahl-EMV‐Dichtung, für Frontplatten, 19“-Winkel/Eckprofil
EMV-Abschirmung für Frontplatte, Edelstahl, 3 HE; 10 Stück
Artikelnummer: 21101-705
Edelstahl-EMV‐Dichtung, für Frontplatten, 19“-Winkel/Eckprofil
EMV-Abschirmung für Frontplatte, Edelstahl, 3 HE; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-706

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Flache Frontplatte mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder. Abschirmbar für EMV-Dichtung aus Edelstahl.

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

EMV-Edelstahldichtung bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig; für EMV-Dichtung aus Edelstahl 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink