Leergehäuse für Steckverbinder Typ C und R, für Backplane Dicke 3,2 mm, für 17 mm Pfosten
- Das Steckverbindergehäuse wird mit Schrauben am Board befestigt; es wird über Wire Wrap-Stifte (z. B. auf der Rückseite von Backplanes) installiert und bildet einen Stecker
- Für Bauform C und R
- Mit Verriegelungshebeln können z.B. Terminatorplatinen oder I/0-Steckverbinder arretiert werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Steckverbindergehäuse
- Passend zu: Steckverbinder
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
Das Steckverbindergehäuse wird mit Schrauben am Board befestigt; es wird über Wire Wrap-Stifte (z. B. auf der Rückseite von Backplanes) installiert und bildet einen Stecker
ZERTIFIZIERUNGEN
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .