Novastar, Gestell, Heavy-Duty,
34 HE, 553 B, 800 T
- Statische Traglast 400 kg
- 19-Zoll-Ebene 60 mm vorne, 60 mm hinten
- Al-Profil, RAL 7021, inkl. Erdung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Novastar
- Typ: Heavy‐Duty
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 34 HE
- Höhe: 1567 mm
- Breite (mm): 553 mm
- Tiefe: 800 mm
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
Ästhetischer Aluminiumdruckgussrahmen mit einer statischen Tragfähigkeit von 400 kg. Aluminium extrudiert 19 Zoll aufrecht auf die Rahmen geschraubt.
Türen, Rückwände, Seitenwände, Dachausbauten, Sockel, Böden, Fachböden, Gleitschienen, Lenkrollen und Nivellierfüße bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, unten und oben, Al-Druckguss, mit vertikalen Holmen verschraubt | 2 | |
2 | Holme mit 19-Zoll-Lochung, Aluminium-Profil, farblos chromatiert | 4 | |
3 | Erdungssatz | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .