Novastar Gestell (Heavy Duty), mit Universalholmen vorne,
47 HE, 553 mm, 500 T
- Novastar Gestell, Universalholme vorne, 19" Zoll Holme hinten (60mm), Heavy Duty
- Aluminiumprofil, RAL 7021, inkl. Erdung
- Statische Traglast 400 kg
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Novastar
- Typ: Universal
- Material: Aluminium
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2145 mm
- Breite (mm): 553 mm
- Tiefe: 500 mm
- Traglast: 400 kg
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
Rahmen mit ästhetischem Aluminiumprofil mit 400 kg statischer Tragfähigkeit. 19 Zoll Holm in den Rahmen eingebaut.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, unten und oben, Al-Profil; mit vertikalen Holmen verschraubt | 2 | |
2 | Aluminium-Profil, farblos chromatiert, Universalholme vorn, Rückseite mit 60mm vertiefter 19-Zoll-Perforation | 4 | |
3 | Erdungssatz | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .