Novastar Sockel, 45 H 553 B 800 T
- Statische Traglast: 400 kg
- Nivellierfüße, Höhe 57 mm ... 67 mm
- St, 1,5 mm, RAL 7021
- Kabeldurchführung 110 mm x 76 mm
- inkl. Erdung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank/Schranksockel
- Produktfamilie: Novastar
- Typ: Sockel
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 45 mm
- Breite (mm): 553 mm
- Tiefe: 800 mm
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
Bodenplatte für hintere Kabelführung, die für die Kabelführung ausgeschnitten ist. Die Öffnung ist mit Kunststoff abgedeckt. Die Zusatzbürstenleiste kann eingebaut werden.
Bürstenleiste bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Sockel, St, 1,5 mm, Höhe 55 mm, RAL7021; Kabeldurchführung im hinteren Bereich ( 110 mm x 76 mm), mit Kunststoffabdeckung | 1 | |
2 | Nivellierfuß | 4 | |
3 | Befestigungsmaterial und Erdungsatz | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .