Novastar-Glastür 180° Öffnungswinkel, 38 HE, 553 W
- Glastyp: ESG 6 mm, EN 12150
- Öffnungswinkel 180°
- Schloss mit Schlüssel
- Front- und rückseitig montierbar
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schranktür
- Produktfamilie: Novastar
- Typ: Glastür
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1711 mm
- Breite (mm): 553 mm
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
Verglasungs-/Glastüren für Aluminiumrahmenschränke mit attraktivem Design, ideal geeignet für allgemeine Elektronik, Prüf- und Messtechnik, Audio/Video- und Rundfunkanwendungen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Glastür, Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm, rauchgrau;Sicherheitsschloss mit DIN‐Zylinder und 1 Schlüssel (2233x); Scharniere, Kunststoff, schwarz | 1 | |
2 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .