Novastar Bodenplatte, Schwerlast, 553W 500D
- Schwerlast Bodenplatte
- Tragfähigkeit 50 kg (110 lb)
- Ausbruchzone zur Kabeldurchführung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank/Schranksockel
- Produktfamilie: Novastar
- Typ: Bodenplatte
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 553 mm
- Tiefe: 500 mm
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
Die Bodenplatte ist eine einfache Stahlplatte, die am Schrankboden angebracht wird. Begrenzt den Luftstrom aus dem Bodenzwischenraum in den Schrank und kann für die Kabelführung geöffnet werden.
Bürstenleiste bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Bodenblech, St, 2,5 mm, RAL 7021; vollständig geschlossen mit vorgestanzter Perforation der Kabeldurchführungsöffnung, Höhe 194,5 mm, Tiefe 70,5 mm | 1 | |
2 | Befestigungsmaterial inklusive Erdung | 1 |
RESSOURCEN
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .