Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern,
1 HE, 399 B, 221 T, 3 Lüfter (40 x 40 x 20)
- Montageplatte (erhöht 4 mm) mit integrierter Lüfterhalterung inklusive Lüfterkit für gelochte Gehäusevarianten
- Lüfter lassen sich mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial einfach an der Montageplatte befestigen
- Montageplatte wird im Desktop-Gehäuse mit 4 Kunststofffüßen oder im 19"-Gehäuse mit 4 Schrauben befestigt
- Technische Lüfterdaten, siehe Lieferumfang
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 221 mm
- Material: Stahl
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
Interscale Montageplatte mit eingebauter Lüfterhalterung und Lüftern, für Desktop-Gehäuse und 19"-Einschübe. Erhältlich in verschiedenen Größen und mit drei Lüftervarianten, mit einem Luftvolumenstrom von 10 bis 170 m3/h.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Lüfterhalter mit Lüfteröffnungen, St, 1 mm, AlZn beschichtet | 1 | |
2 | Lüfter, 40 x 40 x 20 mm, 12 VDC, Luftvolumenstrom 10 m³/h, Schalldruckpegel 18 dB(A), Leistungsaufnahme 0,9 W, Umgebungstemperatur -20 … + 70° C, Kabellänge 310 mm, Zulassung VDE, CSA, UL | 3 | |
3 | Tischgehäuse: Kunststofffuß, PC, UL 94 V-0, schwarz | 4 | |
4 | Befestigungsmaterial und Montageanleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .