Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 133B x 177T
- Montageplatte (erhöht 4 mm) mit integrierter Lüfterhalterung inklusive Lüfterkit für gelochte Gehäusevarianten
- Lüfter lassen sich mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial einfach an der Montageplatte befestigen
- Passt nicht für Interscale M für eingebettete NUC und 19"
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 133 mm
- Tiefe: 177 mm
- Material: Stahl
- Anzahl pro Packung: 1
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
Interscale-Montageplatte zur Befestigung von Leiterplatten in Desktop-Gehäusen mit Small Form Factor und 19" Einschüben.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Anschlussplatte, St, 1 mm, AlZn beschichtet | 1 | |
2 | Tischgehäuse: Kunststofffuß, PC, UL 94 V-0, schwarz | 4 | |
3 | Befestigungsmaterial und Montageanleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Zeichnungsdokument
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .