Winkel zur Wand- oder Tischmontage
- Befestigtes Gehäuse kann montiert/demontiert werden
- Mit 14 mm Freiraum zur Montagefläche für Kabelführung
- Winkel zur Wand- oder Tischmontage
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Halter
- Produktfamilie: Interscale
- Anzahl pro Packung: 4
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
Die Halterung ermöglicht die Befestigung eines Interscale-Gehäuses an einer Wand oder ermöglicht einen Abstand zwischen der Montagefläche und der Rückwand.
Nicht kompatibel mit den Embedded NUC-Gehäusen und 19-Zoll Interscale M-Gehäusen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Montagewinkel, St, 1,5 mm, Oberfläche Al-Zn | 4 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .