Minipac, Gehäuse, Trapezform, zur Wandmontage
- Wandmontage
- Stärke der Leiterplatte 1,6 mm, Rasterabstand 15,24 mm (3 TE)
- Länge D = 100 mm, Breite der langen Seite 74,2 mm, Breite der kurzen Seite 54,5 mm, Höhe 46,1 mm
- Zum Einbau von 3 ungenormten Leiterplatten (Höhe 50, 60 und 65 mm, Tiefe 100 mm)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produktfamilie: Minipac
- Typ: Wandmontage
- Höhe: 88,1 mm
- Breite (mm): 52 mm
- Tiefe: 100,5 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Oberfläche: Eloxiert
- Schutzart: IP40
- Kühlung: nicht perforiert
- Form: Trapez
- Anzahl pro Packung: 1
- Länge: 100,5 mm
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
Das trapezförmige Alu-Profilgehäuse ermöglicht es dem Anwender, 3 nichtstandardisierte Leiterplatten einzusetzen. Die Leiterplatten werden in Nuten des Alu-Profil-Tubus eingesetzt. Beide Seiten sind zur Wandmontage mit 2,5 mm dicken, L-förmigen Frontplatten verkleidet.
Andere Abmessungen auf Anfrage.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Gehäuse, Trapezform, Aluminium-Profil, farblos chromatiert | 1 | |
2 | Seitliche Abdeckplatte, 2,5 mm, eloxiert | 2 | |
3 | Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .