Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Kassettenbausatz PRO, geschirmt, Deckblech perforiert, Ausbruch in der Rückwand für 1 Steckverbinder, 3 HE, 14 TE, 227 mm

  • Deckblech mit Perforation, für Führungsschienen (Luftstrom ca. 60 %)
  • Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder (nach EN 60603-2, DIN 41612, Bauform: B, C, D, F, H, Q, R, S)
  • Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Kassetten
  • Typ: Kassetten PRO
  • Griff-Typ: Trapez
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 14 TE
  • Tiefe: 227 mm
  • EMV-Schirmung: Ja
  • EMV-Dichtung: Textil
  • Rückwand-Typ: 1 Ausbruch für einen Steckverbinder
  • Abdeckblech-Typ: Deckblech mit Perforation für Führungsschienen
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
  • Kühlung: perforiert

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Empfohlene Produkte

EMV-Schirmung
Frontplatte, EMV-Textildichtung, -40 … +85 °C, 3 HE; 10 Stück
Artikelnummer: 21102-853
Nippel
Nippel für M2.5, Messing-vernickelt; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-660
Nippel
Nippel für M2.5, Edelstahl; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-662
21100-591.146.tif image
Nippel für M2.5, Kunststoff, schwarz; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-591
21100-885 886
Nippel für M2.5, Messing, schwarz; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-886
Starrer Griff
Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, schwarz, 14 HP
Artikelnummer: 20808-087

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Schützt eine Leiterplatte vor mechanischer Beschädigung und entlädt elektrostatische Aufladung; für Europakartenformate; mit Platte mit einem Ausbruch für einen Steckverbinder kombinieren.

Zum Einbau weiterer Leiterplatten ohne rückwärtigen Steckverbinder wird Führungsschiene (Artikelnummer 24812-301) und 'Leiterplattenbefestigung ab 2 Slot (Artikelnummer 24812-301 + Schraube Artikelnummer 24560-178) benötigt, 2 Führungsschienen, 2 Rückwandhalter und Leitplattenbefestigung für Slot 1 und einmal Slot 2schon im Lieferumfang enthalten.

Führungsschienen bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontplatte, U-Profil eloxiert, Rückseite leitfähig, Zentrierpin eingepresst 1
2 Griff, grau, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 1
3a Rückwand, St, verzinkt, 1,5 mm, mit Ausbruch für einen Steckverbinder, inklusive Leiterplattenbefestigung (Slot 1) 1
4 Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte, Länge = 160mm 2
5a Deckblech, St, verzinkt, 1,0 mm, mit Perforation 2
6 EMV-Dichtung (Textil) 1
7 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink