Führungsschiene für Kassetten, 5 Paare
- Leiterplattenfixierung ab Slot 2 notwendig
- Nutbreite 2 mm
- PBT, UL, 94, V-0
- Rot
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Führungsschiene
- Typ: Kassette
- Passend zu: Kassette
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- Nutbreite [mm]: 2
- Material: Kunststoff
- Farbe: Rot
- Anzahl pro Packung: 5
- Verpackungseinheit: Paar
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
Die Führungsschienen können auf das perforierte obere / untere Deckblech geclipst werden. Dies ist erforderlich, wenn die Leiterplatte aus Slot 2 bestückt werden soll.
Führungsschienen können in 167 mm und 227 mm tiefe Kassetten eingebaut werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Obere PBT, UL 94 V-0, rot, Nutbreite 2 mm | 5 | |
2 | Untere PBT, UL 94 V-0, rot, Nutbreite 2 mm | 5 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .