Varistar CP-Masse-/Schirmgeflecht-Kit
- Erdungs- und Verbindungslitze, Verzinntes Kupfer, 120 A zulässige Stromstärke
- Integrierte Fahne, ohne Zinn- oder Presskabelschuh für hervorragenden elektrischen Kontaktschluss und Zugfestigkeit
- Vibrations- und ermüdungsbeständig, wartungsarm
- Gewichtseinsparungen, Materialeinsparungen und geringerer Widerstand im Vergleich zu ähnlichen Kabeln mit Kabelschutz und Dämmung
- Einsatzfertig, Zuschneiden nicht mehr notwendig, Abisolierung, Crimpen und Stanzen
- Schneller und einfacher Einbau
- Empfohlen von EMC/EMI-Richtlinien und weniger Widerstand als Kabel
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
Empfohlen von EMC/EMI-Richtlinien und weniger Widerstand als Kabel
EAC-konform
RoHS-konform
Konform mit ISO 6469-1 (Elektrisch angetriebene Straßenfahrzeuge – Teil 1: Wiederaufladbare Energiespeichersysteme (RESS)) – Abschnitt 6.2.2 Vibrationen
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .