Kabelwanne für Varistar CP
- Für die Verdrahtung, Verlegung und zum Schutz von Kabeln in Kommunikationsschränken oder für die Kabelführung von Schalttafeln.
- Einfacher Einbau mit verbesserter Ästhetik
- Hohe Tragfähigkeit und geringes Eigengewicht
- Ausgestattet mit Befestigungslöchern, die nur mit Datacon 19“ Montageplatten (24630013) und nicht mit elektronischen 19“ Montageplatten kompatibel sind
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Kabelwanne
- Produktfamilie: Varistar CP
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 105 mm
- Tiefe: 587 mm
- Breite (mm): 70 mm
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
Kabelwannen sind mit allen Schränken kompatibel und werden für die allgemeine Verdrahtung von Schalttafeln und zur Verlegung und zum Schutz von Kabeln in Kommunikationsschränken verwendet.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Kabelwanne, St, 1,5 mm | 2 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .