Varistar CP elektronisches Schloss, Master, MLR 5000, 13,56 MHz-MIFARE
- Elektronische Türgriffe für Varistar-Schränke
- Zwei Verriegelungsoptionen: stand-alone und vernetzte Lösung
- Zugriffsmeldungen und Benutzerverwaltung
- Integrierte Visualisierung, LED-Anzeige für Alarmsignale und Betriebsstatus
- Modulare Lösung mit elektronischer Türverriegelung, Lesegeräteeinheit, Netzteil und Verwaltungssoftware
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schloss
- Produktfamilie: Varistar CP
- Passend zu: Varistar CP
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
Elektronischer Griff mit Transponder-Kartenleser. Der Griff öffnet sich, wenn er ein Signal von einer autorisierten Tansponder-Karte empfängt.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schwenkgriff MLR5000 13,56 MHz | 1 | |
1a | Elektronisches Türschloss MLR 5000 mit Hebelgriff und Kartenlesegerät; Anzeige mit Status-LEDs; Lesegerät 13,56-MHz-MIFARE | 1 | |
1b | Kartenlesegerät (Spannungsversorgung 12 VDC, 40 mA (max. 440 mA); Temperaturbereich ‐20 ... +70 °C | 1 | |
1c | Knotenpunkt (Verteiler) | 1 | |
2 | Montage- und Kabelsatz für Varistar CP | 1 | |
3 | Montageanweisung | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .