Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

CPCI-System mit steckbarem Netzteil,
4 HE, 8 Slot

  • System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0
  • System mit vertikalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 3 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 3 HE, 80 mm tief
  • Backplane 8 Slot, 3 HE, 32 Bit; System-Slot rechts, 8 TE breite CPU ist einsetzbar; Power Backplane
  • Wärmeableitung durch 1 HE Hot-Swap-Lüftereinheit, Luftstrom von unten nach oben
  • 19-Zoll kompatibles Netzteil, 300 W, 3 HE, 8 TE
  • Möglichkeit zur Montage einer Festplatte
Mehr

Artikelnummer:

24579-260
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 24579-260 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: System
  • Anzahl Slots: 8
  • Typ: 19''-Einschub
  • Backplanetyp: 3 HE CompactPCI
  • Datenübertragung: 32-bit PCI-Bus
  • Leistung pro Slot: 40 W
  • AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
  • Luftströmungsrichtung: Von unten nach oben
  • Höhe: 4 HE
  • Netzteiltyp: (1) steckbares Netzteil
  • Inkl. Netzteil: Ja
  • Rear I/O: Ja
  • Spezifikation: PICMG 2.0 R3.0
  • Tiefe: 275 mm
  • Höhe: 177 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

CompactPCI VMEbus Luftfilter
Luftfilterset für CompactPCI- und VME 64x-Systeme
Artikelnummer: 24579-033
Kabel - Schuko-Stecker - IEC
Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, grau
Artikelnummer: 60103-131
Netzanschlussleitung
Netzkabel, Britisch Standard nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
Artikelnummer: 60103-137
Netzanschlussleitung
Netzkabel, USA nach C13,
2,5m, schwarz
Artikelnummer: 60103-141
Netzanschlussleitung
Netzkabel, IEC C14 bis C13, 2,5 m, Schwarz
Artikelnummer: 60197-053
Netzanschlussleitung
Netzkabel, SCHUKO/UTE, nach IEC C13-abgewinkelt, grau
Artikelnummer: 60704-020
DC-Lüfter/-Ersatzlüfter
DC-Lüfter, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 138 m³h
Artikelnummer: 60713-600

Empfohlene Produkte

20848-585.tif
Steckbaugruppen-Bausatz, geschirmt, mit IEL-Griff, schwarz, 3 HE, 4 TE
Artikelnummer: 20848-585
FMC-Einheit 3HE
Steckbaugruppen Bausatz für FMC mit IEL Griff, schwarz, U-Frontplatte, geschirmt (Textil) 3 HE 4 TE
Artikelnummer: 20836-253
FMC-Einheit 3HE
Steckbaugruppen Bausatz für PMC mit IEL Griff, schwarz, U-Frontplatte, geschirmt (Textil), 3 HE, 4 TE
Artikelnummer: 20836-460
Kassette 3 HE
Steckbaugruppen-Bausatz mit IEL-Griff für Rear I/O, geschirmt, schwarz 3 HE, 4 TE
Artikelnummer: 20848-751

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

4 HE CompactPCI-System mit vertikalem Kartenkorb für acht 3 HE Boards, acht RTM-Boards und ein steckbares 3 HE Netzteil.

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • PICMG

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al; perforiertes Deck- und Bodenblech; Frontgriffe 1
2 Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne unten montiert), für vertikale Boards (3 HE), 160 mm tief) 8
3 Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips unten montiert), für vertikale Rear I/O-Boards (3 HE, 80 mm tief) 8
4 Backplane für 3 HE Boards; 8 Slot, 32-bit (Teilenr. 23006-818); System-Slot rechts, 4 TE (8 TE breite CPU einsetzbar) 1
5 Power Backplane, 3 HE, 8 TE mit 1 x P47 Stecker 1
6 19''-kompatibles Netzgerät, 300 W 3 HE, 8 TE; (Teilenr. 13100‐143) 1
7 AC-Netzeingangsmodul, 3 HE, 8 TE, AC Netzfilter, 110 bis 250 VAC, 50 ... 60 HZ, max. Strom 10 A 2
8 Hot-Swap-Lüftereinschub, ausziehbar, 1 HE, 3x12V DC Lüfter 1
9 Frontplatte vorn, 3 HE, 8 TE 1
10 3 HE, 8 TE Laufwerkskassette zum Einbau einer Harddisk 1
11 Frontplatte vorn, 3 HE, 24 TE 1
12 Luftleitblech, 3 HE, 160 mm tief 1
13 Frontplatte, vorn, 3 HE, 4 TE, abnehmbar, zur Erweiterung des System-Slots auf 8 TE 1
14 Frontplatte, hinten, 3 HE, 4 TE 1
15 Frontplatte, hinten, 3 HE, 40 TE 1
16 Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink