CPCI System, für steckbares Netzteil, Horizontal,
4 HE , 8 Slot
- System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0
- System mit horizontalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 6 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief
- Backplane (Signal- und Powerbackplane als monolithische Backplane) 8 Slot, 6 HE, 64-bit, System-Slot links, Powersteckverbinder (2 x P 47)
- Wärmeableitung erfolgt mit Hot-Swap-Lüftereinheit (Luftstrom von links nach rechts)
- Vorbereitet für die Montage eines 19-Zoll CompactPCI Netzteils (3 HE, 8 TE)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 8
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: 6 HE CompactPCI
- Datenübertragung: 64-Bit PCI-Bus
- Leistung pro Slot: 40 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von links nach rechts
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: (2) steckbares Netzteil
- Inkl. Netzteil: Nein
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 2.0 R3.0
- Tiefe: 275 mm
- Höhe: 177 mm
- Breite (mm): 449 mm
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
4 HE CompactPCI-System mit horizontalem Kartenkäfig für acht 6 HE Boards, acht RTM-Boards und zwei steckbare CompactPCI 3 HE Netzteile. Option zur Montage von bis zu vier steckbaren Netzteilen.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
48 VDC-Ausführung auf Anfrage
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, St, pulverbeschichtet, schwarz, RAL 9005 | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE-Führungsschienen inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne rechts montiert), zum Einbau von horizontalen Leiterkarten 6 mm HE / 160 tief | 8 | |
3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne rechts montiert), zum Einbau von horizonten Rear I /O Leiterkarten 6 HE / 80 mm tief | 8 | |
4 | Backplaness für 6 HE Boards und Netzgerät (2 x P 47 Steckverbinder), 8 Slots, 64-bit; System-Slot links, Konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0 | 1 | |
5 | Einbauraum für 19-Zoll CompactPCI PSUs (3 HE, 8 TE) | 2 | |
6 | Hot-Swap-Lüftereinheit, 4 Lüfter, je 109 m3/h (64 cfm) | 1 | |
7 | AC-Eingang (IEC-Stecker), Netzfiltermodul, Sicherung, Netzschalter | 1 | |
8 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 | |
9 | 3 HE, 8 TE Frontplatte, vorne montiert | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .