Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

CPCI System für steckbares Netzteil, Horizontal,
3 HE, 6 Slot

  • System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0
  • System mit horizontalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 6 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief
  • Backplane (Signal- und Powerbackplane als monolithische Backplane) 6 Slot, 6 HE, 64-bit, System-Slot links, Powersteckverbinder (2 x P 47)
  • Wärmeableitung erfolgt mit Hot-Swap-Lüftereinheit (Luftstrom von links nach rechts)
  • Vorbereitet für die Montage eines 19-Zoll CompactPCI Netzteils (3 HE, 8 TE)
Mehr

Artikelnummer:

24579-080
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 24579-080 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: System
  • Anzahl Slots: 6
  • Typ: 19''-Einschub
  • Backplanetyp: 6 HE CompactPCI
  • Datenübertragung: 64-Bit PCI-Bus
  • Leistung pro Slot: 40 W
  • AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
  • Luftströmungsrichtung: Von links nach rechts
  • Höhe: 3 HE
  • Netzteiltyp: (1) steckbares Netzteil
  • Inkl. Netzteil: Nein
  • Rear I/O: Ja
  • Spezifikation: PICMG 2.0 R3.0
  • Tiefe: 275 mm
  • Höhe: 132,5 mm
  • Breite (mm): 449 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Kabel - Schuko-Stecker - IEC
Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, grau
Artikelnummer: 60103-131
Netzanschlussleitung
Netzkabel, Britisch Standard nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
Artikelnummer: 60103-137
Netzanschlussleitung
Netzkabel, USA nach C13,
2,5m, schwarz
Artikelnummer: 60103-141
Netzanschlussleitung
Netzkabel, IEC C14 bis C13, 2,5 m, Schwarz
Artikelnummer: 60197-053
Netzanschlussleitung
Netzkabel, SCHUKO/UTE, nach IEC C13-abgewinkelt, grau
Artikelnummer: 60704-020
DC-Lüfter/-Ersatzlüfter
DC-Lüfter, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 138 m³h
Artikelnummer: 60713-600

Empfohlene Produkte

13100-143 - Vorderseite
Netzteil 19" für CompactPCI, AC/DC, 3 HE, 300 W
Artikelnummer: 13100-143
Kassette 6 HE
Steckbaugruppen-Bausatz, geschirmt, mit IEL-Griff, schwarz, 6 HE, 4 TE
Artikelnummer: 20848-592
20836-254.tif image
Steckbaugruppen Bausatz für FMC mit IEL Griff, schwarz, U-Frontplatte, geschirmt (Textil) 6 HE 4 TE
Artikelnummer: 20836-254
20836-461.tif image
Steckbaugruppen Bausatz für PMC mit IEL Griff, schwarz, U-Frontplatte, geschirmt (Textil), 6 HE, 4 TE
Artikelnummer: 20836-461

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

3 HE CompactPCI-System mit horizontalem Kartenkäfig für sechs 6 HE Boards, sechs RTM-Boards und ein steckbares 3 HE CompactPCI-Netzteil. Option zur Montage von bis zu drei steckbaren Netzteilen.

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

48 VDC-Ausführung auf Anfrage

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • PICMG

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschirmter 19-Zoll-Einschub, St, pulverbeschichtet, schwarz, RAL 9005 1
2 Slot vorne; IEEE-Führungsschienen inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne rechts montiert), zum Einbau von horizontalen Leiterkarten 6 mm HE / 160 tief 6
3 Slot hinten; IEEE Führungsschienen inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne rechts montiert), zum Einbau von horizonten Rear I /O Leiterkarten 6 HE / 80 mm tief 6
4 Backplaness für 6 HE Boards und Netzgerät (2 x P 47 Steckverbinder), 6 Slots, 64-bit; System-Slot links, Konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0 1
5 Einbauraum für 19-Zoll CompactPCI PSUs (3 HE, 8 TE) 2
6 Hot-Swap-Lüftereinheit, 1 Lüfter, 140 m3/h (84 cfm) 1
7 AC-Eingang (IEC-Stecker), Netzfiltermodul, Sicherung, Netzschalter 1
8 Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten 1
9 3 HE, 8 TE Frontplatte, vorne montiert 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink