CPCI System mit ATX-Netzteil, horizontal,
1 HE, 2 Slot
- System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0
- System mit horizontalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 6 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief
- Backplane 2 Slot, 6 HE, 64-bit; System-Slot links
- Wärmeableitung erfolgt mit Hot-Swap-Lüftereinheit (Luftstrom von rechts nach links)
- ATX-Netzgerät, 250 W
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 2
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: 6 HE CompactPCI
- Datenübertragung: 64-Bit PCI-Bus
- Leistung pro Slot: 40 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von rechts nach links
- Höhe: 1 HE
- Netzteiltyp: (1) ATX-Netzteil
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 2.0 R3.0
- Tiefe: 275 mm
- Höhe: 44,64 mm
- Breite (mm): 449 mm
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
1 HE CompactPCI-System mit horizontalem Kartenkorb für zwei 6 HE Boards, zwei RTM-Boards. Eingebautes ATX-Netzteil.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, St, pulverbeschichtet, schwarz, RAL 9005 | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE-Führungsschienen inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne links montiert), zum Einbau von horizontalen Leiterkarten 6 mm HE / 160 tief | 2 | |
3 | Slot hinten; IEEE-Führungsschienen inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne links montiert), zum Einbau von horizonten Rear I /O Leiterkarten 6 HE / 80 mm tief | 2 | |
4 | Backplane für6 HE Leiterkarten, 2 Slots, 64-bit; System-Slot links, Konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0 | 1 | |
5 | ATX-Netzteil, 250 W, Weitbereichseingang 100 bis 240 VAC, 3,3 V / 14 A, 5 V/23 A, 12 V/16 A,12 V / 0,5 A, IEC - Netzstecker, Schalter inkl. LED (schaltet nur Gleichstrom aus/ein); mit internem Lüfter | 1 | |
6 | Hot-Swap-Lüftereinheit, 4 Lüfter, je 13,5 m3/h (8 cfm) | 1 | |
7 | Netzschalter | 1 | |
8 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .