Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Komplettes Desktop-Gehäuse, PropacPRO, abgeschirmt, 6 HE, 84 TE, 446 mm

  • Tischgehäuse, vorkonfektioniert gemäß IEC 60297-3-101 für 19-Zoll Komponenten
  • geschirmt (Textildichtung)
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech
  • Rückwand mit Lüftungsschlitzen
  • IP 20 nach IEC 60529
  • Konform mit DIN EN 62368-1
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Produktfamilie: PropacPRO
  • Typ: Gehäuse für 19''-Komponenten
  • Höhe: 6 HE
  • Höhe: 289 mm
  • Nutzbare Höhe: 245,7 mm
  • Breite: 84 TE
  • Breite (mm): 470,3 mm
  • Nutzbare Breite: 432 mm
  • Tiefe: 446 mm
  • EMV-Schirmung: Ja
  • Traglast: 25 kg
  • Schutzart: IP20
  • Konstruktion des Frontrahmens: einteilig
  • Kühloption: Nein
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Modulschiene
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 84 TE
Artikelnummer: 34561-584
Modulschiene
Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy,
84 TE
Artikelnummer: 34560-584
Modulschiene
Modulschiene vorne, Typ H-KD, schwer, kurze Lippe, 84 TE
Artikelnummer: 34560-284
64571006.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 14, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-371
64571007.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 10, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-372
Leiterplattenhalter
Gemischter Ausbausatz für
6 HE + 2 x 3 HE, Unterteilung des Einbauraums in 84:0 TE
Artikelnummer: 24562-484
PropacPRO, Blendensatz Rückseite, zur EMV-Schirmung
PropacPRO, Blendensatz Rückseite, zur EMV-Schirmung, 3 HE
Artikelnummer: 24576-118
20848097.tif image
Frontplatte, HE-Profil, nachrüstbare Abschirmung, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20848-097
20848-601.601.tif image
Frontplatten-Satz, geschirmt, untere Scharniere, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20848-601
20848-611.611.tif image
Frontplatte, geschirmt, seitliche Scharniere, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20848-611
Montageplatte
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 84 HP, 160 mm Board Length"
Artikelnummer: 34562-748
Designelemente
PropacPRO Gehäusedesignelemente, Form 1, RAL 5007, 84 TE
Artikelnummer: 20850-301
PropacPRO Luftfilter
PropacPRO Luftfilter, 84 TE
Artikelnummer: 24576-096
Bandgriff
Gurtgriff universal, Breite 25 mm, 230 mm
Artikelnummer: 20850-249
PropacPRO Aufstellgriff
PropacPRO Aufstellgriff, 84 HP
Artikelnummer: 24576-073
Kabelhalter
Kabelaufwicklung für Gehäuse (PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO)
Artikelnummer: 24575-800

Empfohlene Produkte

Guide rail Type Standard 160mm
Führungsschiene Typ Standard, PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-002
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikelnummer: 64568-006
Zwischenwand
EuropacPRO Zwischenwand, 6 HE, 220 mm
Artikelnummer: 34562-764
Guide Rail Type IEEE
Führungsschiene mit Kodierung für CompactPCI/ VME64 x , PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, Rot
Artikelnummer: 64568-091
Luftschottblech
Luftleitblech ohne Frontplatte, 6 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm
Artikelnummer: 34562-827
Guide Rail Type Accessorie-strengthened
Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, PC, 280mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-080
Führungsschienen
Führungsschiene Typ Standard, PC,
340 mm, Nutbreite 2 mm, mehrteilig, rot / silver, 10 Stück
Artikelnummer: 24568-380
Führungsschiene
Führungsschiene Typ Zubehör, PC,
340 mm, Nutbreite 2 mm, mehrteilig, rot / silber, 10 Stück
Artikelnummer: 24568-382
Guide Rail Type IEEE
Führungsschiene mit Kodierung für CompactPCI/ VME64 x , PC, 340 mm, Nutbreite 2,5 mm, mehrteilig, Rot/Silber, 10 Stück
Artikelnummer: 24568-332
Führungsschiene
Führungsschienen-Zubehörtyp für schwere Leiterplatten, extra stark, Aluminium, 340 mm, 2 mm Nutbreite, silber
Artikelnummer: 34562-884
Kunststofffuß
Gehäusefuß mit Aufsteller, für alle Gehäuse, Kunststoff,
RAL 7016
Artikelnummer: 20603-002

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Das nVent SCHROFF PropacPRO Gehäuse bietet elektronischen Schutz für 19-Zoll Baugruppen wie Kassetten und Europakarten. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Profilseitenwände garantieren eine robuste Lösung. Das Gehäuse enthält standardmäßig eine EMV-Abschirmung.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • EN 62368-1

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Schrankgestell, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 1
2 Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, pulverbeschichtet, RAL 9006, mit EMV-Seitenwand-Dichtung 4
3 Deckblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtfläche gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne 1
4 Bodenblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtfläche gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne, Bodenplatte mit 4 Reihen an Lüftungsschlitzen 1
5 Rückseitige Abschlussleiste, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0; kann als Fuß für vertikalen Einsatz verwendet werden. 2
6 Adapterwinkel 2
7 Abdeckschiene für Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, pulverbeschichtet, RAL 9006 2
8 Gehäusefuß mit Rutschsicherung, PC, schwarz, UL 94 V-0 (20603-002) 4
9 Seitliche Blende, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, sichtbare Oberfläche lackiert, RAL 7016 mit EMV-Dichtung (Textil) 2
10a Modulschiene, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5; perforierter Streifen, Al, 1 mm, EMV-Kontaktstreifen zwischen Frontplatte Modulschiene, Abdeckplatte. 2
10b Modulschiene, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5; EMV-Kontaktstreifen zwischen Rückwand, Modulschiene, Deckblech 2
11 Modulschiene Mitte oben/unten, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5 und Isolierstreifen, PBT, UL 94 V-0 (für indirekte Backplane-Montage); lose beigelegt. 2
12 Modulschienen Mitte, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, eloxiert, leitfähige Oberflächen, mit zwei Gewindeeinsätzen, St, M2,5 und zwei Isolierstreifen, PBT, UL 94 V-0 1
13 Rückwand mit Perforation, Al, 2,5 mm, eloxiert, mit EMV-Dichtung (Textil) befestigt 1
14 EMV-Trägerleiste, hinten, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, EMV-Dichtung (Textil) befestigt 2
15 Führungsschiene für Leiterplattenlänge 160 mm, PBT, UL 94 V-0, 20 Stück, lose beigelegt 20
16 Erdungssatz 1
17 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink